igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Per applicazioni in tensione
- Guaina esterna in PVC
- Non propagante la fiamma
- Privo di silicone
- Non resistente agli oli
- Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCF881.07.02
(2x0,75)C
| Doppie corse* | 1 milioni | 3 milioni | 5 milioni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v max.[m/s] | a max. | Lunghezza della corsa | R min. | R min. | R min. |
| da/a [°C] | non supportata | [m/s2] | [m] | [fattore x d] | [fattore x d] | [fattore x d] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h