Novità
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 3
- For flexing applications
- PVC outer jacket
- Flame retardant
- Silicone-free
- Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeit-dotCF885.10.04
4G1,0
| Doppie corse* | 1 milioni | 3 milioni | 5 milioni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v max.[m/s] | a max. | Lunghezza della corsa | R min. [fattore x d] | R min. [fattore x d] | R min. [fattore x d] |
| da/a [°C] | non supportata | [m/s2] | [m] | |||
| +5 / +15 | 17.5 | 18,5 | 19,5 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17.5 | 18,5 | 19,5 |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h