chainflex® cavo motore CF886

CF886.07.04 product image
igus-icon-lupe
1. Extruded PVC mixture 2. Braided copper shield 3. Cores wound in optimised strand pitch length 4. Flexurally strong conductor
igus-icon-lupe
play iconCF886.07.04 video
igus-icon-lupe
1 su 3
CF886.07.04 product image
1. Extruded PVC mixture 2. Braided copper shield 3. Cores wound in optimised strand pitch length 4. Flexurally strong conductor
CF886.07.04 video
  • Per applicazioni in tensione
  • Guaina esterna in PVC
  • Schermatura totale
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Non resistente agli oli
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCF886.07.04
(4G0,75)C

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza