chainflex® cavo motore CF895

CF895.15.04 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola iguPUR estrusa a pressione<br />2. Mescola in TPE ad alte proprietà meccaniche e capacità particolarmente bassa<br />3. Conduttori a trefoli realizzati con fili di rame nudo<br />4. Elemento centrale in plastica
igus-icon-lupe
1. Mescola in iguPUR estrusa 2. Conduttori avvolti con passo ottimizzato 3. Conduttore resistente alla flessione
igus-icon-lupe
play iconCF895.15.04 video
igus-icon-lupe
1 su 4
chainflex® cavo motore CF895
1. Mescola iguPUR estrusa a pressione<br />2. Mescola in TPE ad alte proprietà meccaniche e capacità particolarmente bassa<br />3. Conduttori a trefoli realizzati con fili di rame nudo<br />4. Elemento centrale in plastica
1. Mescola in iguPUR estrusa 2. Conduttori avvolti con passo ottimizzato 3. Conduttore resistente alla flessione
chainflex® cavo motore CF895
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Per applicazioni in tensione
  • Rivestimento esterno in iguPUR
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Resistenza ai raggi UV: media
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-4-1)
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCF895.15.04
4G1,5

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza