cavo in fibra ottica chainflex® CFLG.G

Modello in phase-out
CFLG.6G.50/125.TC product image
igus-icon-lupe
CFLG.6G.50/125.TC technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCFLG.6G.50/125.TC video
igus-icon-lupe
1 su 3
CFLG.6G.50/125.TC product image
CFLG.6G.50/125.TC technical drawing
CFLG.6G.50/125.TC video
  • Cavo in fibra di vetro per le applicazioni più gravose
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), resistente agli oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • Resistenti ai raggi UV
  • Senza PVC
  • Fino a 4 anni di garanzia
igus-icon-lieferzeitCFLG.6G.50/125.TC
6x50/125
igus-icon-info

Questo articolo è un modello fuori produzione.