cavo motore chainflex® CFPE

CFPE.15.01 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in TPE estrusa a pressione non propagante la fiamma 2. Mescola in TPE estrusa a pressione 3. Conduttore speciale molto resistente alla trazione
igus-icon-lupe
1 su 2
CFPE.15.01 product image
1. Mescola in TPE estrusa a pressione non propagante la fiamma 2. Mescola in TPE estrusa a pressione 3. Conduttore speciale molto resistente alla trazione
  • Per applicazioni heavy duty
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Resistenza ai raggi UV: Elevata
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), resistente agli oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCFPE.15.01
1G1,5

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza