cavo motore chainflex® resistente alla torsione CFROBOT

CFROBOT.035 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in TPE estrusa a pressione, ritardante la fiamma 2. Avvolgimento ad altissima resistenza alla trazione realizzato con fili di rame stagnato 3. Foglio in PTFE scorrevole 4. Filato di cotone sopra l'anima e sotto la schermatura generale 5. Mescola in TPE ad alta qualità meccanica 6. Conduttore intrecciato in versione particolarmente flessibile realizzato con fili di rame nudo
igus-icon-lupe
1. Mescola in TPE estrusa a pressione 2. Schermatura in rame estremamente resistente alla torsione 3. Mescola in TPE estrusa a pressione 4. Cavo conduttore
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT.035 video
igus-icon-lupe
1 su 4
cavo motore chainflex® resistente alla torsione CFROBOT
1. Mescola in TPE estrusa a pressione, ritardante la fiamma 2. Avvolgimento ad altissima resistenza alla trazione realizzato con fili di rame stagnato 3. Foglio in PTFE scorrevole 4. Filato di cotone sopra l'anima e sotto la schermatura generale 5. Mescola in TPE ad alta qualità meccanica 6. Conduttore intrecciato in versione particolarmente flessibile realizzato con fili di rame nudo
1. Mescola in TPE estrusa a pressione 2. Schermatura in rame estremamente resistente alla torsione 3. Mescola in TPE estrusa a pressione 4. Cavo conduttore
cavo motore chainflex® resistente alla torsione CFROBOT
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Per applicazioni torsionali
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Schermatura totale
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Resistenza ai raggi UV: Elevata
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), resistente agli oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • Senza PVC
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT.035
(1x10)C

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Simone Gadeschi
Simone Gadeschi

igus-icon-phone+39 039 5906247