cavo per sistemi di misura chainflex® resistente alla torsione CFROBOT4

CFROBOT4.009 product image
igus-icon-lupe
1 Mescola in PUR estrusa a pressione 2. Schermo in rame estremamente resistente alla torsione 3. Schermo in rame estremamente resistente alla torsione 4. Conduttore intrecciato con elementi smorzanti 5. Conduttore speciale con elevata resistenza alla flessione
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT4.009 video
igus-icon-lupe
1 su 3
CFROBOT4.009 product image
1 Mescola in PUR estrusa a pressione 2. Schermo in rame estremamente resistente alla torsione 3. Schermo in rame estremamente resistente alla torsione 4. Conduttore intrecciato con elementi smorzanti 5. Conduttore speciale con elevata resistenza alla flessione
CFROBOT4.009 video
  • Per applicazioni torsionali
  • Guaina esterna in PUR
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-10-2)
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT4.009
(4x(2x0,25)+(2x0,5))C

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza