igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 3
- Per applicazioni torsionali
- Rivestimento esterno in TPE
- Senza alogeni
- Privo di silicone
- Resistente all'idrolisi e ai microbi
- Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT5.501
2x50/125
Applicazioni tipiche
| Cicli* | 5 milioni | 7,5 milioni | 10 milioni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v max. [°/s] | a max. [°/s²] | Torsione max. | R min. [Fattore x d] | R min. [Fattore x d] |
| da/a [°C] | twistato | twistato | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -35 / -25 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -25 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |