cavo ibrido chainflex® per torsione CFROBOT9

Modello in phase-out
CFROBOT9.005 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in PUR estrusa a pressione 2. Schermo in rame estremamente resistente alla torsione 3. Conduttore intrecciato con elementi smorzanti 4. Conduttore speciale con elevata resistenza alla flessione
igus-icon-lupe
1 su 2
CFROBOT9.005 product image
1. Mescola in PUR estrusa a pressione 2. Schermo in rame estremamente resistente alla torsione 3. Conduttore intrecciato con elementi smorzanti 4. Conduttore speciale con elevata resistenza alla flessione
  • Per applicazioni torsionali
  • Guaina esterna in PUR
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente alle incisioni
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Senza PVC
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-10-2)
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitCFROBOT9.005
23G1,0+(2x1,0)C
igus-icon-info

Questo articolo è un modello fuori produzione.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza