igus-icon-lupe
- Per applicazioni heavy duty
- Guaina esterna in PVC
- Non propagante la fiamma
- Resistenti ai raggi UV
- Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-4-1)
- Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeit-dotCFSOFT2.02.03
(3x0,25)C
Applicazioni tipiche
| Doppie corse* | 10 milioni | 15 milioni | 20 milioni |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
| da/a [°C] | [Fattore x d] | [Fattore x d] | [Fattore x d] |
| +5 / +15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
| +15 / +60 | 5 | 6 | 7 |
| +60 / +70 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h