- Materiale alloggiamento: igumid G
- Dimensioni estremamente compatte
- Può essere avvitato sul piano
- Inserto cuscinetto sostituibile
Cambia lingua :
Supporto ritto igubal PA per inserti cuscinetto in pollici – compatto, leggero ed efficiente
Il supporto ritto igubal PA progettato per inserti per cuscinetti in pollici combina un alloggiamento compatto con una funzionalità eccezionale. Realizzato in robusto polimero rinforzato con fibre lunghe igumid G, l'alloggiamento si distingue per la sua resistenza agli urti e la lunga durata d'esercizio. L'inserto, realizzato in iglidur J, offre una eccezionale resistenza all'usura ed è ideale per applicazioni esenti da manutenzione.
Grazie a un sottosquadro speciale nell'alloggiamento, l'installazione e la rimozione dell'inserto isolante del cuscinetto sono particolarmente semplici: basta una semplice rotazione di 90° dal retro dell'alloggiamento per il montaggio o lo smontaggio.
Il supporto ritto PA in dimensioni in pollici colpisce per il suo peso ridotto e il design salvaspazio, perfetto per le applicazioni in cui lo spazio di installazione è limitato o il peso complessivo è un fattore cruciale. Rimane completamente esente da manutenzione e non richiede lubrificazione aggiuntiva, mantenendo al minimo i costi di esercizio e manutenzione.
Il suo design estremamente leggero e compatto rende il supporto ritto PA particolarmente adatto per l'impiego in ambienti in cui peso e spazio sono fattori decisivi. Offre una soluzione affidabile ed efficiente per un'ampia gamma di applicazioni.
Le dimensioni dell'inserto isolante sono conformi alla norma DIN 626-1, garantendo una facile sostituzione e compatibilità.
Maggiori informazioni sull'inserto isolante:
iglidur J (stampato a iniezione): −50 °C a +90 °C, a breve termine +120 °C