igus-icon-lupe
- Utilizzo: per applicazioni torsionali
- Rivestimento esterno: PUR
- Resistente ai refrigeranti
- Resistente alle incisioni
- Resistente all'idrolisi e ai microbi
- Non propagante la fiamma
- Senza alogeni
- Privo di silicone
- Resistenti ai raggi UV
- Senza PVC
- Resistenza agli oli: resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-10-2)
- classe chainflex®: 6.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT90489399
igus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.