Cablaggio cavo in PUR 10xd, custodia connettore dritta su entrambe le estremità Han 16B (M) / (F) con doppia leva di serraggio

MAT90489431 product image
igus-icon-lupe
  • Utilizzo: Per applicazioni torsionali
  • Rivestimento esterno: PUR
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente alle incisioni
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Non propagante la fiamma
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Senza PVC
  • Resistenza agli oli: resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 50363-10-2)
  • classe chainflex®: 6.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT90489431
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza