Cavo servo readycable® adatto per Sigmatek iM101B-10-1-xxx-0-00, cavo base, PUR 10xd

MAT9852901 product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in PUR estrusa a pressione 2. Treccia in fili di rame stagnato con elevata resistenza alla flessione 3. Tessuto sintetico 4. Mescola in TPE con elevate proprietà meccaniche e bassa capacità 5. Versione molto resistente alla flessione in fili di rame nudo 6. Filamenti plastici 7. Pellicola plastica 8. Pellicola plastica rivestita in alluminio 9. Treccia di fili in rame stagnato resistente alla flessione 10. Elemento centrale con elevata resistenza alla trazione
igus-icon-lupe
1. Mescola in PUR estrusa a pressione, resistente agli oli 2. Schermatura intrecciata in rame resistente alla flessione 3. Nastro in pellicola sullo strato esterno 4. Coppie schermate con intreccio in rame molto resistente alla flessione 5. Conduttori di potenza cordati con quelli di comando ed elementi molto resistenti alla trazione 6. Conduttore resistente alla flessione
igus-icon-lupe
1 su 3
MAT9852901 product image
1. Mescola in PUR estrusa a pressione 2. Treccia in fili di rame stagnato con elevata resistenza alla flessione 3. Tessuto sintetico 4. Mescola in TPE con elevate proprietà meccaniche e bassa capacità 5. Versione molto resistente alla flessione in fili di rame nudo 6. Filamenti plastici 7. Pellicola plastica 8. Pellicola plastica rivestita in alluminio 9. Treccia di fili in rame stagnato resistente alla flessione 10. Elemento centrale con elevata resistenza alla trazione
1. Mescola in PUR estrusa a pressione, resistente agli oli 2. Schermatura intrecciata in rame resistente alla flessione 3. Nastro in pellicola sullo strato esterno 4. Coppie schermate con intreccio in rame molto resistente alla flessione 5. Conduttori di potenza cordati con quelli di comando ed elementi molto resistenti alla trazione 6. Conduttore resistente alla flessione
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PUR
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Senza alogeni
  • Senza silicone
  • Non propagante la fiamma
  • Offshore
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente al taglio
  • Schermatura completa
  • Senza PVC
  • Classe chainflex®: 4.2.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9852901

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

igus-icon-phone+39 039 5906216

Assistenza e consegne

Di persona
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Online
Servizio chat
Lunedì - venerdì: dalle 8 alle 18
sabato: dalle 8 alle 12
Servizio WhatsApp
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:00 alle 16:00