Vassoio di supporto in alluminio | Supporto per la parte inferiore della catena per applicazioni in autoportanza | Altezza della canalina: 35 mm

9AT.35.SL product image
igus-icon-lupe
9AT.35.SL technical drawing
igus-icon-lupe
play icon9AT.35.SL video
igus-icon-lupe
1 su 3
9AT.35.SL product image
9AT.35.SL technical drawing
9AT.35.SL video
  • Resistente alla corrosione, profilo in alluminio resistente all'acqua marina
  • Profili per la riduzione dell'usura integrati come standard
  • Movimento silenzioso della catena portacavi grazie al profilo fonoassorbente opzionale
  • Montaggio semplice su profili a C di larghezza flessibile con morsetti di base
  • La catena portacavi si collega facilmente al vassoio di supporto in alluminio tramite moduli terminali fissi in plastica.
  • Conduttività in conformità con DIN EN 61537 - standard
igus-icon-lieferzeit9AT.35.SL
Without glide bars