Unità di trasferimento della sfera a ridotta usura e priva di metalli
Questa unità di trasferimento a sfera è l'ideale per settori industriali sensibili nella tecnologia dei nastri per trasporto, dove l'assenza di metallo è un must. Il cuscinetto a sfere in POM con sfere di supporto in vetro all'interno dell'alloggiamento è caratterizzato da un funzionamento molto fluido con una durata ottimizzata.

Tech up:
- 100% metallo e antiruggine
- Funzionamento molto fluido: attrito ridotto fino al 60% rispetto alla versione standard

Cost down:
- Intervalli di manutenzione più lunghi
- Guida alle merci delicata

Dal laboratorio:

Sostenibilità:
- 100% esente da lubrificazione
- pulito e igienico