igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Resistente alla temperatura, agli agenti chimici e alla corrosione
- Temperatura di esercizio fino a +250 °C
- Materiale dell'anello e della sfera: ossido di zirconio o nitruro di silicio
- Materiale della gabbia: PEEK
- Tolleranza dell'albero: g6
- Tolleranza foro di montaggio: J6
igus-icon-lieferzeit-dotBB-608-ZRO2-70-ZRO2
22
7
8
ossido di zirconio
Without cover plate at both ends