Madrevite in iglidur J- Alta efficienza a tutte le velocità La nostra madrevite in polimero ad alte prestazioni iglidur J è un tuttofare. Il materiale può essere utilizzato a quasi tutte le velocità ed è caratterizzato da un alto grado di efficienza. Altri vantaggi includono:
► Basso coefficiente di attrito - bassi livelli di usura ► Campo di applicazioni fino a +90°C di temperatura a lungo termine ► Pressione superficiale permanente consentita nelle filettature 0 - 4,0 MPa