Vite trapezoidale dryspin in acciaio inox | filettatura inversa RH/LH
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
Diametro esterno: 8-24 mm
Passo: 1,5-5 mm
Principio singolo
Movimento irreversibile
igus-icon-lieferzeit-dotPTGSG-10X2-01-R/L-1000-ES
TR10X2
1000
Viti a filettatura trapezoidale con tecnologia dryspin
Le viti sono elementi meccanici utilizzati per convertire un movimento rotatorio in un movimento lineare.
Le viti a filettatura trapezoidale e le madreviti igus si basano sul principio della tecnologia lineare esente da lubrificazione. Le specifiche e le geometrie della tecnologia dryspin, adattate alla madrevite in polimero e alla vite a filettatura trapezoidale, garantiscono una durata d'esercizio e un'efficienza ancora maggiori.
Vantaggi delle viti trapezoidali dryspin: ► Funzionamento a secco al 100% esente da manutenzione ► Funzionamento silenzioso e senza vibrazioni ► Insensibile a polvere e sporco ► 100% resistente alla corrosione ► Elevati livelli di efficienza ► Acquisto conveniente ► Tempi di consegna rapidi
La sezione della filettatura trapezoidale corrisponde a un trapezio isoscele con un angolato di 15°. L'angolo della filettatura è di 30°. Rispetto alla filettatura standard, la vite con filettatura trapezoidale presenta diametro e passo maggiori. Nelle viti trapezoidali a singolo principio, l'angolo della filettatura è inferiore all'arco tangente. Da questo deriva l' irreversibilità. Le viti a doppio principio sono invece reversibili.