- Materiale: igumid FC
- Molto leggero
- Conforme alle normative FDA e EU 10/2011
- Rilevabile dai metal detector
Cambia lingua :
igubal® Forcella per l'industria alimentare
Le forcelle igubal® sono costituite da una forcella con un perno e un anello di sicurezza o una clip a molla. Le forcelle sono disponibili sia con filettatura sinistrorsa che destrorsa. Se combinate con le teste a snodo igubal® della serie E, si ottengono giunti utilizzati in svariati settori, tra cui l’industria alimentare, l’industria dell’imballaggio, la tecnologia di smaltimento rifiuti, la tecnologia di automazione e l’industria automobilistica.
La forcella è realizzata con il nostro materiale rilevabile dai metal detector igumid FC. Questo materiale è adatto per un uso a lungo termine a temperature comprese tra -30°C e +90°C. Inoltre, è conforme alle normative FDA e EU 10/2011.
Quando usarlo?
Quando non usarlo?