Cambia lingua :
Supporti ritti igubal P in plastica con inserto isolante cuscinetto in pollici
Il cuscinetto a supporto igubal® P KS con inserto isolante in pollici combina materiali moderni con un design funzionale. La spaziatura identica dei fori rispetto ai classici alloggiamenti P consente una facile sostituzione nelle costruzioni esistenti, senza lavori di conversione.
Il materiale dell'alloggiamento igumid G è resistente agli urti, rinforzato con fibre lunghe e resistente a temperature da –40°C a +100°C (fino a +120°C a breve termine). L'inserto del cuscinetto resistente all'usura iglidur® J garantisce un funzionamento a basso attrito senza lubrificazione aggiuntiva, ideale per applicazioni con cicli elevati e requisiti di manutenzione minimi.
Grazie al sottotaglio nei nostri alloggiamenti, i nostri inserti cuscinetto possono essere facilmente rimossi e inseriti ruotandoli di 90° dal retro dell'alloggiamento.
Con il suo peso ridotto, l'alta resistenza agli agenti chimici e la lunga durata d'esercizio, questo cuscinetto a supporto offre una robusta alternativa alle soluzioni in metallo, specialmente dove sono richiesti funzionamento senza lubrificanti, efficienza dei costi e affidabilità.