igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Materiale: iglidur X
- Serie dimensionale E e K basata sulla norma DIN ISO 12240
- Altissima resistenza agli agenti chimici
- Elevata resistenza alla compressione
- Assorbimento minimo di umidità
- Elevata resistenza all'usura
- Conduttivo
- Resistente a temperature da -100 °C a +250 °C (fino a +315 °C a breve termine)
igus-icon-lieferzeit-dotXEM-05-06
5
iglidur® X
E, conforme a DIN ISO 12240