Modello in phase-out
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Per le applicazioni più gravose e specialmente per raggi minimi fino a 4 x d
- Rivestimento esterno in TPE
- Resistente ai refrigeranti
- Resistente all'idrolisi e ai microbi
- Senza alogeni
- Privo di silicone
- Resistenti ai raggi UV
- Senza PVC
- Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
- Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT90410240
4 pin
M12 femmina angolato
senza lavorazione
3
CF98.INI-P4-M12-BW-3
igus-icon-info
Questo articolo è un modello fuori produzione.
igus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.