Cavo di connessione chainflex® dritto M8 x 1, CF.INI CF98

Modello in phase-out
MAT90410245 product image
igus-icon-lupe
MAT90410245 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT90410245 product image
MAT90410245 technical drawing
  • Per le applicazioni più gravose e specialmente per raggi minimi fino a 4 x d
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Senza PVC
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT90410245
3 pin
Cavo M8 femmina
senza lavorazione
3
CF98.INI-P3-M8-BG-3
igus-icon-info

Questo articolo è un modello fuori produzione.

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza