Cavo di collegamento chainflex® M12 angolato x 1, CF.INI CF98

Modello in phase-out
MAT90410303 product image
igus-icon-lupe
  • Per le applicazioni più gravose e specialmente per raggi minimi fino a 4 x d
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Senza PVC
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT90410303
4 pin
M12 femmina angolato
Cavo con connettore M12
2
CF98.INI-P4-M12-BW/M12-SG-2
igus-icon-info

Questo articolo è un modello fuori produzione.

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza