Cavo bus | USB 3.0, in PUR, connettore A: USB 3.0 tipo A, estremità aperta, lunghezza 3 m

USB9540200 product image
igus-icon-lupe
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PUR
  • Schermatura totale
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente alle incisioni
  • Resistente agli oli (in conformità a DIN EN 50363-10-2)
  • Fino a 4 anni di garanzia
igus-icon-lieferzeitUSB9540200
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
diritto da un lato/estremità del cavo aperta
3
InfoInfoigus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo sulla lunghezza complessiva, incluso il connettore o il montaggio aperto.  Lunghezza massima di trasmissione: 3 m * igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG è stata in grado di implementare con successo applicazioni per i clienti con lunghezza in eccesso. Metteteci alla prova! 

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza