Cavo bus | USB 3.0, in PVC, connettore A: USB 3.0 tipo A, estremità aperta, lunghezza 3 m

USB9640200 product image
igus-icon-lupe

• USB 3.0

• Per applicazioni in catene energetiche

• Rivestimento esterno in PVC

• Fattore di piegatura 12,5xd

• Schermatura di coppia e complessiva

• Resistente all'olio e ignifugo

• 10 milioni di doppi colpi garantiti

  • Garanzia fino a 4 anni
  • igus-icon-lieferzeitUSB9640200
    (2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
    USB 3.0
    diritto da un lato/estremità del cavo aperta
    3
    InfoInfoigus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo sulla lunghezza complessiva, incluso il connettore o il montaggio aperto.  Lunghezza massima di trasmissione: 3 m * igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG è stata in grado di implementare con successo applicazioni per i clienti con lunghezza in eccesso. Metteteci alla prova! 

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Spedizioni e consulenza