igus-icon-lupe
• USB 3.0
• Per applicazioni in catene energetiche
• Rivestimento esterno in PVC
• Fattore di piegatura 12,5xd
• Schermatura di coppia e complessiva
• Resistente all'olio e ignifugo
• 10 milioni di doppi colpi garantiti
igus-icon-lieferzeitUSB9640203
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
diritto su entrambi i lati
2.5
igus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo sulla lunghezza complessiva, incluso il connettore o il montaggio aperto.
Lunghezza massima di trasmissione: 3 m
* igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG è stata in grado di implementare con successo applicazioni per i clienti con lunghezza in eccesso. Metteteci alla prova!