Cavi assemblati Profibus, PUR, connettore A: Phoenix Contact SUB-D, a 9 poli, perno, spina finale 90°, connettore B: Phoenix Contact IN: M12 5 poli, perno, dritto, OUT: M12 5 poli attacco dritto

BUS9041161 product image
igus-icon-lupe
  • Requisiti: Per applicazioni di media entità
  • Guaina esterna: PUR
  • Schermatura completa
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente al taglio
  • Resistenza agli oli: Resistente agli oli in conformità a DIN EN 50363-10-2
  • Non propagante la fiamma
  • Senza PVC
  • Resistente a idrolisi e microbi
  • Resistente agli UV
  • Senza alogeni
  • Classe chainflex®: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitBUS9041161
(2x0,25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definisce la lunghezza del cavo come la lunghezza totale, inclusi i connettori o l'assemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza