Novità
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 3
Altezza interna [Hi]
42 mm
Diametro max. del cavo
38 mm

Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
50 mm
Raggio di curvatura [R]
150 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
7,49 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione449,40 EUR
in genere in spedizione entro 72 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : G4.42.05.150.0449,40 EUR
Catena portacavi serie G4.42 | per funzionamento scorrevole | Apribile internamente e al raggio esterno | Altezza interna: 42 mmApplicazione
Autoportanza
igus-icon-checkScorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeitG4.42.05.150.050150