Vassoio di supporto in acciaio Tipo 02 | Serie S9.020. / S9.021.

Steel support tray type 02
igus-icon-lupe
S9.020.10.1000.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
Steel support tray type 02
S9.020.10.1000.0 technical drawing
  • Riduzione del rumore e dell'usura: guida sicura del tratto inferiore della catena portacavi per applicazioni standard.
  • Design semplice: facile montaggio su tutti i tipi di profili e staffe a muro
  • Evita costose soluzioni personalizzate
  • Lunghezze standard disponibili a magazzino: 1 m e 2 m.
  • Installazione facile sulla macchina, su profili o attacchi a muro
igus-icon-lieferzeitS9.020.10.1000.0
1000
167
senza supporto a parete