Cuscinetti radiali a sfere ibridi xiros® con anello esterno in xirodur® B180 e anello interno in acciaio inox

Novità
BB-608-420-B180-35-ES product image
igus-icon-lupe
BB-608-420-B180-35-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-608-420-B180-35-ES product image
BB-608-420-B180-35-ES technical drawing
  • Cuscinetti a sfere ibridi per carichi elevati
  • Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
  • Materiale anello esterno: xirodur® B180
  • Materiale dell'anello interno: Acciaio inossidabile
  • Materiale della gabbia: iglidur® J3
  • Materiale sfere: acciaio inossidabile
  • Almeno 50 volte la durata d'esercizio a 200 N e 500 giri/min rispetto ai cuscinetti a sfera in plastica con un anello interno in plastica
igus-icon-lieferzeit-dotBB-608-420-B180-35-ES
22
7
8
608