- Protegge dallo sporco grossolano
- Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +80°C
- Materiale anello: xirodur® B180
- Materiale della gabbia: iglidur J3
- Materiale sfere: acciaio inossidabile
Cambia lingua :
xirodur® B180 | Il tuttofare
La più ampia gamma di applicazioni per cuscinetti a sfere in polimero è coperta da xirodur® B180. Questo materiale è considerato un tuttofare. Oltre alla sua elevata resistenza all'usura, il materiale offre una buona resistenza alle sostanze chimiche e alle medie temperature. Le specifiche meccaniche sono una buona combinazione di durezza e flessibilità. Questa opzione viene fornita in combinazione con una gabbia iglidur J3.
Applicazioni tipiche:
Quando usarlo?
Quando non usarlo?
Tolleranze e sistema di misura:
le tolleranze per il diametro interno ed esterno dipendono dalle dimensioni dell'installazione. Questi sono spesso ca. ±0,05 mm alla dimensione nominale. Gli anelli dei cuscinetti sono generalmente stampati ad iniezione e hanno naturalmente una certa ovalizzazione. Pertanto, il calibro viene utilizzata per misurare 90° rispetto al punto di iniezione (se disponibile) sull'intera larghezza del cuscinetto. Le dimensioni e le tolleranze sono progettate in modo tale da soddisfare una leggera pressione manuale quando si utilizza un supporto H7 e un albero H6. Si consiglia un ulteriore perno di posizionamento che utilizza un anello di sicurezza (albero) e un anello elastico (alloggiamento) per prevenire lo spostamento assiale.

Raccomandazione di installazione:

1. Alloggiamento (tolleranza H7)
2. Anteriore (sfere visibili)
3. Posteriore (gabbia visibile)
4. Inserire a pressione il cuscinetto a sfere, prima dal lato anteriore
5. Installare l'albero (tolleranza h6) con lo smusso
6. Un adattatore per il posizionamento deve essere impiegato