igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Ø esterno: 30mm
- Per uso continuativo fino a +150 °C
- Elevata resistenza agli acidi
- Tubo in acciaio inossidabile 1.4301
- Tolleranza lunghezza: ±0,5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-ES30-608-A500-70-ES
30
8
608
Come sistemi completamente preassemblati con un tubo in alluminio, carbonio, acciaio inossidabile o PVC, i cuscinetto a sfera dimostrano il loro valore come rullo trasportatore per deviare film ed etichette o per trasportare merci. Utilizzando polimero ad alte prestazioni resistente all'usura e tubi a parete sottile, offrono un risparmio di peso fino al 48% rispetto alle soluzioni metalliche. La loro inerzia di massa è inferiore del 42% e, pertanto, l'energia necessaria per l'accelerazione è notevolmente inferiore e i rulli raggiungono la velocità di trasporto più rapidamente.