igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Per alberi Ø: 20 mm
- Maggiore capacità di carico
- Buona resistenza agli agenti chimici e all'acqua di mare
- Adatti al contatto con gli alimenti
- Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +80°C
- Materiale anello: xirodur® B180
- Materiale sfere: acciaio inossidabile
igus-icon-lieferzeit-dotBB-51104-B180-ES-D
46.5
51104