Ralla reggispinta xiros®, xirodur® B180, calotta sferica in acciaio inox, mm

BB-626TW-B180-ES product image
igus-icon-lupe
<p>Versione compatta</p>
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 3
BB-626TW-B180-ES product image
<p>Versione compatta</p>
BB-626TW-B180-ES technical drawing
  • Per alberi Ø: 6, 8, 10, 20, 30 mm
  • Buona resistenza agli agenti chimici e all'acqua di mare
  • Adatti al contatto con gli alimenti
  • Disponibile anche come compatto (suffisso Codice art. -SL)
  • Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +80°C
  • Materiale anello: xirodur® B180
  • Materiale sfere: acciaio inossidabile


Disponibile anche con sfere di vetro

igus-icon-lieferzeit-dotBB-626TW-B180-ES
18.8
626
Non sei sicuro che sia adatto?