Supporto ritto a sfere xiros®, omologato per il contatto con gli alimenti, sfere in acciaio inox

ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL product image
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL technical drawing
  • Per alberi Ø: 15, 17, 20, 25, 30 mm
  • Facile da installare grazie alle filettature integrate
  • Adatto al contatto con gli alimenti
  • Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
  • Materiale cuscinetto: xirodur® B180
  • Materiale sfera: acciaio inossidabile
igus-icon-lieferzeitESTM-BB1-F15-B180-ES-SL
15