Rullo per trasporti xiros®, tubo in alluminio anodizzato nero
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
Ø esterno: 20, 30, 38, 50, 60 mm
Disponibile su richiesta
Tolleranza sulla lunghezza: ±0,5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-ACS20-606-S180-10-ES
20
6
606
Come sistemi pronti con tubi in alluminio, carbonio, acciaio inossidabile o PVC, i cuscinetti a sfere si dimostrano efficaci come rulli per trasporto per deviare film ed etichette o per trasportare merci. Utilizzando polimeri ad alte prestazioni resistenti all'usura e tubi a parete sottile, consentono un risparmio di peso fino al 48% rispetto alle soluzioni metalliche. La loro inerzia di massa è quindi inferiore del 42%, l'energia necessaria per l'accelerazione è quindi notevolmente inferiore e i rulli raggiungono la velocità di trasporto prima.
Basso attrito
Design completamente nero
Il sistema pronto per l'installazione consente di risparmiare costosa produzione interna