Supporto ritto a sfere xiros®, versione con bloccaggio, sfere in acciaio inox

ESTM-BB1-F06-B180-ES product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F06-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
ESTM-BB1-F06-B180-ES product image
ESTM-BB1-F06-B180-ES technical drawing
  • Per alberi Ø: 6, 10, 20 mm
  • Buona resistenza agli agenti chimici e all'acqua di mare
  • Funzionamento uniforme
  • Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +80°C
  • Materiale alloggiamento: igumid G
  • Materiale anello: xirodur® B180
  • Materiale sfere: acciaio inossidabile


Disponibile anche con sfere di vetro

igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-F06-B180-ES
6