- Ø interno: 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 mm
- Utilizzo nei rulli trasportatori xiros®
- Materiale del cuscinetto: xirodur® B180
- Materiale sfere: acciaio inossidabile
Cambia lingua :
I cuscinetti a sfera con flangia sono ideali per il fissaggio assiale del cuscinetto, ad es. nei fori dell'alloggiamento, nelle estremità dei tubi, nel trasporto, nelle ruote dei pattini e nei rulli trasportatori e anche nei rulli. La copertura protegge da polvere e sporco.
xirodur® B180 | Il tuttofare
La più ampia gamma di applicazioni per cuscinetti a sfere in polimero è coperta da xirodur® B180. Questo materiale è considerato un tuttofare. Oltre alla sua elevata resistenza all'usura, il materiale offre una buona resistenza alle sostanze chimiche e alle medie temperature. Le specifiche meccaniche sono una buona combinazione di durezza e flessibilità. Oltre al fatto che è il materiale standard più conveniente, igus® offre anche la più ampia gamma di dimensioni DIN con xirodur® B180 e una gabbia in xirodur® B180. Questa combinazione di materiali ha anche la conformità FDA.