Calcolo della durata d'esercizio
Prenota una consulenza con i nostri tecnici
Portale di download CAD
Carrello
(0)
IT (IT)
Shop
Configuratori
Prodotti
Industrie
Assistenza
Azienda
Contatti
IT
(IT)
Cambia lingua :
IT (IT)
igus-icon-arrow-right
Home
igus-icon-arrow-right
Cuscinetti a sfera
igus-icon-arrow-right
Cuscinetti flangiati
igus-icon-arrow-right
Cuscinetto a sfere flangiato xiros®, protezione da entrambi i lati
Cuscinetto a sfere flangiato xiros®, protezione da entrambi i lati
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
Ø interno: 8 mm
Per alloggiamento da 28 mm
Materiale cuscinetto: xirodur® B180
Materiale sfere: acciaio inossidabile
A scelta con sfere di vetro
Codice art.
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit-dot
BB-608F-B180-10-ES-CC
Ø d2 [mm]
26
Ø d1 [mm]
8
dimensione
608
Descrizione del prodotto
Dati tecnici
Scaricare
Flangia a un'estremità
Piastra di copertura su entrambe le estremità
Gabbia in PA
Descrizione del prodotto
igus-icon-plus
Dati tecnici
igus-icon-plus
Scaricare
igus-icon-plus
Non sei sicuro che sia adatto?
igus-icon-cad-dateien
Scarica i dati CAD
igus-icon-arrow-up