Cuscinetti a sfera radiali xiros® in xirodur® B180, tuttofare, per il contatto con gli alimenti

BB-608-B180-50-ES product image
igus-icon-lupe
BB-608-B180-50-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-608-B180-50-ES product image
BB-608-B180-50-ES technical drawing
  • Idoneo al contatto con alimenti secondo EU/FDA
  • Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +80°C
  • Materiale anello: xirodur® B180
  • Materiale della gabbia: PE (polietilene)
  • Materiale sfere: acciaio inossidabile
igus-icon-lieferzeit-dotBB-608-B180-50-ES
22
7
8
608