- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C
- Materiale anello: xirodur® B180
- Materiale della gabbia: PA (poliammide)
- Materiale della sfera: vetro
- Disponibile anche con sfere in acciaio inox
Cambia lingua :
Tolleranze e sistema di misura:
Le tolleranze per i diametri interno ed esterno dipendono dalla dimensione. Questi sono spesso ca. ±0,05 mm alla dimensione nominale. Gli anelli dei cuscinetti sono generalmente stampati a iniezione e presentano naturalmente una certa ovalizzazione. Per questo motivo, il calibro a becchi viene utilizzato per misurare 90° rispetto al punto di iniezione (se presente) su tutta la larghezza del cuscinetto. Le dimensioni e le tolleranze sono progettate per soddisfare un facile accoppiamento a pressione manuale quando si utilizza un supporto H7 e un albero h6. Si raccomanda un ulteriore fissaggio assiale per mezzo di un anello elastico (albero) e un anello elastico (alloggiamento) per prevenire lo spostamento assiale.

Raccomandazione di montaggio:

1. montaggio (tolleranza H7)
2. lato anteriore (sfere visibili)
3. lato posteriore (gabbia visibile)
4. premere prima il cuscinetto a sfere con il lato anteriore
5. montare l'albero (tolleranza h6) con smusso
6. deve essere previsto un dispositivo di sicurezza assiale