Cuscinetto a sfere a gola profonda xiros® in xirodur® B180, con doppia corona, sfere in vetro

BB-6000-B180-10-GL-D product image
igus-icon-lupe
BB-6000-B180-10-GL-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-6000-B180-10-GL-D product image
BB-6000-B180-10-GL-D technical drawing

  • Capacità di carico doppia rispetto ai tipi DIN a corona singola
  • Temperatura di applicazione: da -40 °C a +80 °C
  • Materiale anello: xirodur® B180
  • Materiale della gabbia: PA (poliammide)
  • Materiale della sfera: vetro
  • Disponibile anche con sfere in acciaio inox
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6000-B180-10-GL-D
26
14
10
6000