Cuscinetto a sfere a gola profonda xiros® in xirodur® B180, dimensioni in POLLICI, sfere in vetro

BB-I-0620-06-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-I-0620-06-B180-10-GL product image
BB-I-0620-06-B180-10-GL technical drawing

  • Temperatura di applicazione: da -40 °C a +80 °C
  • Materiale anello: xirodur® B180
  • Materiale della gabbia: PA (poliammide)
  • Materiale della sfera: vetro
  • Disponibile anche con sfere in acciaio inox
igus-icon-lieferzeit-dotBB-I-0620-06-B180-10-GL
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
80.3 (3.16 in)
623