Cuscinetto a sfere a gola profonda xiros® in xirodur® C160, resistente agli agenti chimici, sfere in vetro

BB-623-C160-20-GL product image
igus-icon-lupe
BB-623-C160-20-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
BB-623-C160-20-GL product image
BB-623-C160-20-GL technical drawing

  • Buona resistenza chimica
  • Soluzione economica
  • Temperatura di applicazione: da 0 °C a +60 °C
  • Materiale dell'anello: xirodur® C160
  • Materiale della gabbia: PP (polipropilene)
  • Materiale della sfera: vetro
  • Disponibile anche con sfere in acciaio inox
igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-C160-20-GL
10
4
3
623