xiros® ralla reggispinta, xirodur® B180, sfere in vetro, mm

BB-626TW-B180-GL product image
igus-icon-lupe
<p>Versione compatta</p>
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 3
BB-626TW-B180-GL product image
<p>Versione compatta</p>
BB-626TW-B180-GL technical drawing
  • Per alberi Ø: 6, 8, 10, 20, 30 mm
  • Buona resistenza agli agenti chimici e all'acqua di mare
  • Disponibile anche come compatta (codice art. suffisso -SL)
  • Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +80°C
  • Materiale anello: xirodur® B180
  • Materiale della sfera: vetro

  • Disponibile anche con sfere in acciaio inox

igus-icon-lieferzeit-dotBB-626TW-B180-GL
18.8
626
Non sei sicuro che sia adatto?