- Serie dimensionale: E, secondo DIN ISO 12240
- Materiale dell'alloggiamento: igumid G
- Salvaspazio, facile da montare
- Senza manutenzione e lubrificazione
Cambia lingua :
Cuscinetto di supporto igubal®
I supporti ritti igubal® sono unità di cuscinetti particolarmente facili da montare che compensano i disallineamenti ed evitano la pressione di spigolo.
L'alloggiamento è realizzato in igumid® G, un polimero particolarmente resistente agli impatti, rinforzato con fibre lunghe. Adatti per temperature da -30 °C a +80 °C nell'utilizzo a lungo termine.
Qui la calotta sferica è realizzata in iglidur® J, un materiale caratterizzato da un basso assorbimento di umidità, valori di attrito più bassi nel funzionamento a secco e una tendenza allo stick-slip estremamente bassa. Quest'ultima caratteristica è particolarmente importante per applicazioni con carichi bassi e movimenti molto lenti.