dryspin DST vite multiprincipio in acciaio inossidabile | filettatura destrorsa
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
Diametro esterno: 4-20 mm
Passo: 2,4-100 mm
Multiprincipio
Non autobloccante
igus-icon-lieferzeitDST-LS-6.35X6.35-R-ES
DS6.35X6.35
Viti multiprincipio a tecnologia dryspin®
Nelle macchine, le viti permettono di convertire i movimenti rotatori in movimenti lineari.
Le viti multiprincipio fanno parte della nostra gamma dryspin, appositamente progettata per applicazioni rapide e molto efficienti. Sono disponibili filettature di dimensioni da DS4x2,4 a DS18x100.
La tecnologia dryspin è stata progettata e brevettata nel 2013 dal team di sviluppo della tecnologia per viti drylin. Particolare enfasi è stata posta sull'aumento della durata di servizio e sul miglioramento dell'efficienza. Il portafoglio di prodotti dryspin include viti multiprincipio in acciaio inossidabile o alluminio (su richiesta), disponibili con passi da 2,4 mm a 100 mm. Il filetto multiprincipio rappresenta il perfezionamento delle tecnologie di filettatura tradizionali, come i filetti trapezoidali e metrici, e presenta numerosi vantaggi. Il nostro blog propone approfondimenti sulla tecnologia dryspin®.
L'acciaio inossidabile è il materiale standard delle viti dryspin 1.4301/AISI 304. Per questo motivo sono completamente esenti da corrosione e presentano un'usura ridotta. Le viti sono disponibili anche in alluminio. In generale, le viti igus sono viti rullate. I vantaggi di questo processo di fabbricazione (qualità superficiale e conveniente) sono particolarmente indicati in associazione con le madreviti esenti da lubrificazione realizzate in polimero tribologicamente ottimizzati.
Vantaggi delle viti multiprincipio dryspin®: ► Funzionamento a secco esente da manutenzione ► Maggiore durata d'esercizio grazie all'asimmetria ► Maggiore efficienza rispetto alle tradizionali filettature trapezoidali ► Silenziosità e funzionamento senza vibrazioni ► Resistenza a sporco e polvere ► 100% resistenti alla corrosione ► Non autobloccanti ► Tempi rapidi di consegna
Altre geometrie disponibili nella gamma di prodotti sono: Filettatura trapezoidale (DIN 103) Filettatura metrica (DIN13) Filettatura ACME (ANSI B1.5 2C)